Pubblica i tuoi prodotti
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
    Faraone

    Alba Magic

    3.1 su 5 stelle3.1(7 recensioni)

    IL PRIMO PARAPETTO IN VETRO A FISSAGGIO PUNTUALE CON SISTEMA SPECIALE SMORZANTE BREVETTATO E STUDIATO PER AUMENTARE LE PERFORMANCE.
     

    ALBA MAGIC è il primo sistema di parapetti a fissaggio puntuale totalmente a norma, progettato per aumentare la sicurezza dello spazio.‎ ‎
    L’effetto smorzante (brevettato) dissipa l’energia dovuta a un impatto dinamico, soddisfando i requisiti più severi delle normative italiane: supera tutti i test della UNI 11678:2017.‎

    UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO PER LE BALAUSTRE IN VETRO CON FISSAGGIO PUNTUALE

     Il primo e unico modello che supera anche la prova del pendolo a 350 Joule
     Il primo e unico che ha veramente superato le prove secondo il DM 17-01-2018 e le norme Uni 11678 del 15-05-2017 per la categoria C2 ( 200 kg/m + 50%*= 300 kg/m)
     Pronta consegna per finiture a magazzino
     Sistema eccentrico per regolare il foro
     Prodotto collaudato e certificato

    Voce di capitolato
    • Diametro da 70 mm.‎ Il range di escursione varia da un minimo di +50 mm ad un massimo di +65 mm tra solaio e vetro.‎ ‎ È possibile svolgere tutte le regolazioni sulla parte frontale del vetro.‎ ‎

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalba-magic
    • Famiglia di prodottoSystem
    • Gruppo di famigliaAlba Magic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems