Pubblica i tuoi prodotti
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante
    Faraone

    Ninfa 106, il parapetto in vetro minimale e performante

    NINFA 106

    IL PARAPETTO IN VETRO MINIMALE & PERFORMANTE

    Il parapetto in vetro NINFA 106 è nato per aumentare il livello di sicurezza di balconi, terrazzi, scale, ballatoi e bordi piscina.

    Ideale per luoghi privati e spazi pubblici poco affollati.

    NINFA 106 è il primo sistema a rientrare contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici e in grado di superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste dalle normative.

    Il profilo accoglie sia il vetro 8.8 che il 10.10 grazie al nuovo sistema RS per la regolazione e il serraggio dei vetri.


    Voce di capitolato
    • Profilo 74 x 111 mm.

      Vetri fino a 1,4 m.

      Optional: Led integrabile e corrimano.

      Finiture: Personalizzazioni di serie e a richiesta.

      Per ambienti poco affollati:
      categoria C2 -> 200 kg/m (testato a 300 kg/m)
      impatto fino a 350 J

      Per ambienti molto affollati:
      categoria C3 -> 300 kg/m (testato a 450 kg/m)
      impatto fino a 600 J

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconinfa-106
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaNinfa - high performance glass railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing