Pubblica i tuoi prodotti
Ninfa 186, il parapetto in vetro a fissaggio laterale esterno
Ninfa 186, il parapetto in vetro a fissaggio laterale esterno
Ninfa 186, il parapetto in vetro a fissaggio laterale esterno
Ninfa 186, il parapetto in vetro a fissaggio laterale esterno
Ninfa 186, il parapetto in vetro a fissaggio laterale esterno
    Faraone

    Ninfa 186, il parapetto in vetro a fissaggio laterale esterno

    4.3 su 5 stelle4.3(15 recensioni)

    NINFA 186: IL PARAPETTO IN VETRO A FISSAGGIO LATERALE ESTERNO

    Il parapetto in vetro NINFA 186 è tecnologia a montaggio laterale esterno, ideale per luoghi privati e pubblici grazie alle
    sue performance.

    NINFA 186, come tutta la nuova serie, rientra contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici
    e in grado di superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste dalle normative.

    Il profilo accoglie i vetri da: 8.8 - 10.10 e 12.12 grazie al nuovo sistema RS per la regolazione e il serraggio dei vetri.

    Voce di capitolato
    • Profilo 80 X 173 mm.

      Vetri fino a 1,4 m.

      Le altezze dei vetri sono indicate nelle tabelle di pagina 168/169 del catalogo (link in basso).

      Optional: Led integrabile e corrimano.

      Finiture: Personalizzazioni di serie e a richiesta.

      SICUREZZA

      Per ambienti poco affollati:
      categoria C2 -> 200 kg/m (testato a 300 kg/m)
      impatto fino a 350 J

      Per ambienti molto affollati:
      categoria C3 -> 300 kg/m (testato a 450 kg/m)
      impatto fino a 600 J

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconinfa-186
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaNinfa - high performance glass railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing