Pubblica i tuoi prodotti
NINFA 56, il parapetto in vetro dal design ultra slim
NINFA 56, il parapetto in vetro dal design ultra slim
NINFA 56, il parapetto in vetro dal design ultra slim
NINFA 56, il parapetto in vetro dal design ultra slim
NINFA 56, il parapetto in vetro dal design ultra slim
    Faraone

    NINFA 56, il parapetto in vetro dal design ultra slim

    Il parapetto in vetro NINFA 56 è nato per aumentare il livello di sicurezza di balconi, terrazzi, scale, ballatoi e bordi piscina.

    Ideale per luoghi privati.

    NINFA 56, come per tutta la nuova serie 6, rientra contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici e in grado di superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste dalle normative.

    Il profilo accoglie sia il vetro 8.8 che il 10.10 grazie al nuovo sistema RS per la regolazione e il serraggio dei vetri.

    Voce di capitolato
    • NINFA 56 il piu piccolo della serie in altezza ed il larghezza (ideale per luoghi privati) può essere usato nei seguenti modi:

      1) sopra ai muretti in cemento armato, il vetro potrà avere una altezza variabile fino ad un massimo di 90 cm. (esempio muretto da 20 cm + vetro 90 cm = H 110 cm , altezza ormai richiesta in generale).

      Indispensabile l’uso del Carter ANTISCALABILITA’ BAMBINI.

      2) Potrò essere montato a pavimento con il carter normale e con il vetro 8.8 alto 100 cm solo se non esiste caduta nel vuoto, oppure con una altezza di caduta inferiore ai 100 cm dal piano pavimento. (esempio: divisorio interno, piano terra, o similari).

      Il profillo accoglie sia il vetro 6.6 che il vetro 8.8, grazie al nuovo accessorio sistema RS per la regolazione ed il serraggio dei vetri.

      Le altezze dei vetri sono indicate nelle tabelle di pagina 136/137.

      Optional: LED integrabile e corrimano

      Finiture: personalizzazioni di serie ed a richiesta.

      SICUREZZA

      Per ambienti poco affollati:
      categoria C2 -> 200 kg/m (testato a 300 kg/m)
      impatto fino a 350 J


    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconinfa-56
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaNinfa - high performance glass railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing