Pubblica i tuoi prodotti
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni
    Faraone

    NINFA 6, il parapetto in vetro dalle altissime prestazioni

    NINFA 6, IL PARAPETTO IN VETRO DALLE ALTISSIME PRESTAZIONI

    Il parapetto in vetro NINFA 6 è la nuova tecnologia di casa Faraone dalle altissime prestazioni. Ideale per luoghi pubblici e affollati per tribune di impianti sportivi, spazi comuni in infrastrutture, cinema, teatri, hotel.

    NINFA 6, come tutta la nuova serie, rientra contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici e in grado di superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste dalle normative.

    Il profilo accoglie sia il vetro 10.10 che il 12.12 grazie al nuovo sistema RS per la regolazione e il serraggio dei vetri.

    Voce di capitolato
    • Profilo 86 x 136 mm.

      Vetri fino a 1,5 m.

      Le altezze dei vetri sono indicate nelle tabelle di pagina 84/85.

      Optional: Led integrabile e corrimano.

      Finiture: Personalizzazioni di serie e a richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconinfa-6
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaNinfa - high performance glass railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing