Pubblica i tuoi prodotti
FOST PULLDOWN proiettore bianco 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN proiettore bianco 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN è un apparecchio da incasso progettato per fungere da downlight e trasformabile in un proiettore molto funzionale grazie al suo sistema di estrazione del blocco ottico che gli consente di soddisfare le aspettative dell'illuminazione d'accento. Questa caratteristica conferisce a FOST PULLDOWN la perfetta flessibilità per spazi multifunzionali che richiedono adattamenti o modifiche da un punto fisso. Questo proiettore pulldown bianco ha una temperatura di colore di 4000K, CRI90, un angolo di 20° e una potenza di 15W. Queste qualità lo rendono una soluzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e spazi domestici.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 012294021C-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776254367

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Descrizione commerciale: FOST PULLDOWN proiettore bianco 15W 20° 4000K CRI90

    Descrizione del prodotto: FOST PULLDOWN è un apparecchio da incasso progettato per fungere da downlight e trasformabile in un proiettore molto funzionale grazie al suo sistema di estrazione del blocco ottico che gli consente di soddisfare le aspettative dell'illuminazione d'accento. Questa caratteristica conferisce a FOST PULLDOWN la perfetta flessibilità per spazi multifunzionali che richiedono adattamenti o modifiche da un punto fisso. Questo proiettore pulldown bianco ha una temperatura di colore di 4000K, CRI90, un angolo di 20° e una potenza di 15W. Queste qualità lo rendono una soluzione ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e spazi domestici.

    Serie: 0117

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico012294021C-110_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20deg-4000K-CRI90
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted