Pubblica i tuoi prodotti
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp

    LIANA Brown pendant lamp

    4.6 su 5 stelle4.6(14 recensioni)
    LIANA gives you a warm touch thanks to its body covered by hemp. This pendant lamp is perfect for light up dinning-rooms, its sobriety contrasts against the rich material.
    Voce di capitolato
    • Fixing: Ceiling

      Screen Material: Hemp

      Screen Finish: Natural Hemp

      Body Material: Steel

      Body Finish: Black

      Blade Finish: Natural Hemp

      Light Source: E27

      Light Source Included: No

      No. Bulb Socket: 1

      Recommended Bulb: 17464

      Power Max.: 15W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Type: I

      Maximum Driver Info:

      Voltage: 100V-240V

      Total Height: 1600

      Length: 400

      Depth: 400

      Total Diameter: 400

      Canopy Diameter: 90

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 68569

      Series: 6856

      EAN: 8421776092525

      Tariff Item: 9405119090

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoInterior
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL