Pubblica i tuoi prodotti
TESTATA senza alimentazione bianca

TESTATA senza alimentazione bianca

TESTA di chiusura senza alimentazione bianca
Voce di capitolato
  • Riferimento: 01991101

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8019163907356

    Articolo tariffario: 8536901000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 1121

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 36

    Peso netto della scatola individuale (KG): 33

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico01991101_-_END-CAP-without-power-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro