Pubblica i tuoi prodotti
MARLIN Lampada da parete nera
MARLIN Lampada da parete nera
MARLIN Lampada da parete nera
MARLIN Lampada da parete nera

    MARLIN Lampada da parete nera

    4.5 su 5 stelle4.5(18 recensioni)
    Lampada da parete MARLIN nera in metallo e vetro. MARLIN ha un sapore industriale e contemporaneo grazie all'accostamento dell'oro antico e del nero, perfetto per donare una sfumatura diversa all'ambiente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 65133

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 1718

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Steel

      Finitura diffusore: Acero

      Finitura paletta: Acier

      Sorgente luminosa Classe energetica: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17429

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 210

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL