Pubblica i tuoi prodotti
TEIDE downlight incasso regolabile bianco 10W 50° 3000K CRI90

TEIDE downlight incasso regolabile bianco 10W 50° 3000K CRI90

TEIDE è un sistema modulare di apparecchi da incasso che si caratterizza per la capacità di adattarsi a qualsiasi progetto, il perfetto comfort visivo e l'orientamento dei suoi moduli. Il downlight TEIDE è un faretto da incasso rotondo bianco orientabile dal design semplificato, che offre un'ampia integrazione con l'architettura, ideale per uso residenziale e commerciale. Questo faretto da incasso ha una potenza di 10W, una temperatura colore di 3000K, CRI90 e un angolo di 50°.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 034893051

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776305816

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0346

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 10W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    Tipo di regolazione del motore: 250mA CC

    Formato della lampadina: 793lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): 90

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 110°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 88

    PCS: 77

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico034893051_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-50-3000K-CRI90
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro