Riferimento: 041000703DU
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776176157
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0410
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau
Lampadina consigliata: Grey
Informazioni massime sul driver: Gris
Lumen max: Gris
Tensione: Grigio
Gradi di apertura: Prisma
Adatto a Sea Sid: Prism
Altezza totale: Prismático
Lunghezza: Prisme
Max. Lunghezza: Prisma
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 26W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 1300lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): =80
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Volume della scatola Ind. Trawl: 68
Peso lordo della scatola individuale (KG): 560
Peso netto della scatola individuale (KG): 40