Pubblica i tuoi prodotti
VIA L Superficie prismatic 4000K 700mA nero DALI

VIA L Superficie prismatic 4000K 700mA nero DALI

VIA EVOLUTION L è un apparecchio con superficie prismatica nera con una temperatura di colore di 4000K con CRI80, 700mA e un sistema di controllo DALI. Puoi usarlo per creare configurazioni ad L in superficie VIA EVOLUTION.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041009912DU

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 0411

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Gradi di apertura: Prisma

    Adatto a Sea Sid: Prism

    Altezza totale: Prismático

    Lunghezza: Prisme

    Max. Lunghezza: Prisma

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 25W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 700mA CC

    Formato della lampadina: 2433lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 20°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 68

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)120
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted