Riferimento: 04100LF2U
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776335790
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO 1130 superficie nero 33W leaf prismatic
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm e una potenza di 33W. La sorgente luminosa di questo apparecchio contribuisce alla crescita delle piante da interno.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Opale
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 33W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Informazioni massime sul driver: 700mA CC
Lumen max: 1543lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 20°
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,60