Pubblica i tuoi prodotti
TEKO - 1 Superficie nero LED food 24W meat 56º

TEKO - 1 Superficie nero LED food 24W meat 56º

TEKO è un apparecchio di superficie nera dall'aspetto contemporaneo con LED integrato, pensato per progetti di restauro illuminotecnico o attività commerciali in genere. Autista non incluso ma necessario. Il modulo LED FOOD indicato per la carne accentua il rosso e il rosa degli alimenti, rispettando anche le diverse tonalità del bianco. Pertanto, il prodotto viene mostrato dandogli un aspetto più fresco ma senza stravolgere i colori. La versione 56° è ideale per l'illuminazione più generale di questi ambienti o come illuminazione d'accento su brevi distanze.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 050402402

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776174771

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Serie: 0504

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 24W

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Tipo di regolazione del motore: 700mA CC

    Formato della lampadina: 1500lm

    Altezza della scatola individuale (MM): 70

    Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 23°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 176

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 127

    Peso netto della scatola individuale (KG): 127

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico050402402_-_TEKO---1-Black-surface-LED-food-24W-meat-56
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSHADES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)175
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted