Pubblica i tuoi prodotti
SHAN Lampada da tavolo beige

SHAN Lampada da tavolo beige

Shan, disegnata da Pepe Llaudet, è una lampada da tavolo di grande formato composta da tre paralumi in pergamena realizzati a mano da artigiani locali. Il suo nome significa "tre" in giapponese e la sua essenza si ispira all'architettura e ai materiali della cultura Zen giapponese. Con linee semplici e pure, Shan trascende il tempo e la moda. È una fonte di calore che avvolge ogni spazio in un'atmosfera accogliente e confortante.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20069

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Articolo tariffario: 9405299090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Tavolo

    Descrizione commerciale: SHAN Lampada da tavolo beige

    Descrizione del prodotto: Shan, disegnata da Pepe Llaudet, è una lampada da tavolo di grande formato composta da tre paralumi in pergamena realizzati a mano da artigiani locali. Il suo nome significa "tre" in giapponese e la sua essenza si ispira all'architettura e ai materiali della cultura Zen giapponese. Con linee semplici e pure, Shan trascende il tempo e la moda. È una fonte di calore che avvolge ogni spazio in un'atmosfera accogliente e confortante.

    Serie: 2008

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Pergamena

    Finitura corpo: Bianco

    Finitura schermo: Beige

    Finitura paletta: Beige

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 485

    Lunghezza: 600

    Profondità: 600

    Diametro totale: 600

    Diametro della base: 168

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.098

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.5

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.9

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCellulosa
  • Peso Netto (Kg)0.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo