Pubblica i tuoi prodotti
Lampadina STANDARD E27 LED 8W 2700K

Lampadina STANDARD E27 LED 8W 2700K

Lampadina LED E27 STANDARD 8W 2700K
Voce di capitolato
  • Riferimento: 17063

    Catalogo: Bombillas

    EAN: 8421776087064

    Articolo tariffario: 8543709099

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 6017

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Formato della lampadina: 640lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >=80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 200

    Volume della scatola Ind. Trawl: 110

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 60

    Peso netto della scatola individuale (KG): 60

    PCS: 60

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico17063_-_Bulb-E27-STANDARD-LED-8W-2700K
  • Famiglia di prodottoBULBS
  • Gruppo di famigliaE27
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro