Riferimento: 18032
Catalogo: Bombillas
EAN: 8421776188044
Articolo tariffario: 8543709099
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000996
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1038817
Serie: 18030
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: 18032
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 12
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
Formato della lampadina: 1040lm
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >=90
Lunghezza della scatola individuale (MM): 325°
Volume della scatola Ind. Trawl: 50
Peso lordo della scatola individuale (KG): 70
Peso netto della scatola individuale (KG): 50
PCS: 50