Riferimento: 20031-80
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776233089
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 2003
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Steel
Finitura diffusore: Acero
Finitura paletta: Acier
Sorgente luminosa Classe energetica: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Temperatura colore (K): Beige
Intervallo K regolabile: Beige
Temperatura colore regolabile (K): Beige
CRI: Beige
MAC ADAM STEP: Beige
Profondità: Beige
Diametro totale: Beige
Diametro della calotta: Beige
Diametro della base: Beige
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 230
Peso lordo della scatola individuale (KG): 170
Peso netto della scatola individuale (KG): 235