Pubblica i tuoi prodotti
MOOD SQ Lampada lettore nera et legno

MOOD SQ Lampada lettore nera et legno

MOOD SQ è una collezione di apparecchi di illuminazione di design creata da NAHTRANG. Questo lettore per illuminazione residenziale ha una base in legno che dona calore alla stanza. Carismatico design nordico, il lettore MOOD SQ è progettato per fornire un punto luce nelle camere da letto e nei soggiorni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20060

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776167582

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1064348

    Fissaggio: Parete

    Serie: 2006

    Materiale schermo: Steel+Wood

    Materiale diffusore: Acero+Madera

    Materiale paletta: Acier+Bois

    Finitura principale: Acciaio+Legno

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Eiche

    Lampadina consigliata: Oak

    Informazioni massime sul driver: Roble

    Lumen max: Chêne

    Tensione: Rovere

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00056

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 2

    Accessorio correlato: 2

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 105lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 325°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 130

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 130

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 330

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20060_-_MOOD-SQ-Black-and-wood-reader-lamp
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.695
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted