Riferimento: 20401
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776356801
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: TIERRA 500 lampada a sospensione
Descrizione del prodotto: La collezione di lampade a sospensione TIERRA, disegnata da Héctor Serrano, unisce la bellezza della natura con l'innovazione della stampa 3D. Il suo schermo è realizzato in PLA (bioplastica di origine vegetale); mescolato con cellulosa di pino riciclata che gli conferisce una consistenza casuale e ideale, conferendogli un carattere artigianale. Le forme di questa collezione evocano in modo sottile e sintetico il calore dei favi, che una volta accesi si trasformano in sculture luminose grazie alla loro caratteristica traslucida. L'apparecchio TIERRA 500 può essere posizionato singolarmente o combinato con il resto dei modelli della collezione, per creare composizioni che riempiono lo spazio di luce e presenza.
Serie: 2048
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: PLA+cellulosa di pino
Finitura corpo: Nero
Finitura schermo: Naturale
Finitura paletta: Naturale
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17478
Tensione: 100V-240V
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 9.15