Pubblica i tuoi prodotti
TIERRA 520 lampada a sospensione

TIERRA 520 lampada a sospensione

La collezione di lampade a sospensione TIERRA, disegnata da Héctor Serrano, unisce la bellezza della natura con l'innovazione della stampa 3D. Il suo schermo è realizzato in PLA (bioplastica di origine vegetale); mescolato con cellulosa di pino riciclata che gli conferisce una consistenza casuale e ideale, conferendogli un carattere artigianale. Le forme di questa collezione evocano in modo sottile e sintetico il calore dei favi, che una volta accesi si trasformano in sculture luminose grazie alla loro caratteristica traslucida. L'apparecchio TIERRA 520 può essere posizionato singolarmente o combinato con il resto dei modelli della collezione, per creare composizioni che riempiono lo spazio di luce e presenza.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20402

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776356818

    Articolo tariffario: 9405114090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: TIERRA 520 lampada a sospensione

    Descrizione del prodotto: La collezione di lampade a sospensione TIERRA, disegnata da Héctor Serrano, unisce la bellezza della natura con l'innovazione della stampa 3D. Il suo schermo è realizzato in PLA (bioplastica di origine vegetale); mescolato con cellulosa di pino riciclata che gli conferisce una consistenza casuale e ideale, conferendogli un carattere artigianale. Le forme di questa collezione evocano in modo sottile e sintetico il calore dei favi, che una volta accesi si trasformano in sculture luminose grazie alla loro caratteristica traslucida. L'apparecchio TIERRA 520 può essere posizionato singolarmente o combinato con il resto dei modelli della collezione, per creare composizioni che riempiono lo spazio di luce e presenza.

    Serie: 2048

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: PLA+cellulosa di pino

    Finitura corpo: Nero

    Finitura schermo: Naturale

    Finitura paletta: Naturale

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17478

    Tensione: 100V-240V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 10.05

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20402_-_TIERRA-520-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCellulosa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto