Pubblica i tuoi prodotti
MAGMA Lampada sospensione bianco e grigio
MAGMA Lampada sospensione bianco e grigio
MAGMA Lampada sospensione bianco e grigio
MAGMA Lampada sospensione bianco e grigio

    MAGMA Lampada sospensione bianco e grigio

    Illumina la tua casa con questa sospensione contemporanea realizzata in fibra di vetro. Ora anche MAGMA personalizzabile.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 28398

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Articolo tariffario: 9405115000

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 622

      Materiale schermo: Fiber glass

      Materiale diffusore: Fibra de vidrio

      Materiale paletta: Fibre de verre

      Finitura principale: Fibra di vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 3

      Tipo di carica inclusa: 17464

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 2325

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 700

      Peso netto della scatola individuale (KG): 700

      PCS: 700

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleFiberglass
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL