Pubblica i tuoi prodotti
BLISS Lampada da tavolo bianco

BLISS Lampada da tavolo bianco

Apparecchio da tavolo in stile moderno per illuminazione di interni realizzato in legno, metallo e paralume in tessuto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 28401

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776021877

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 1597

    Materiale schermo: Wood

    Materiale diffusore: Madera

    Materiale paletta: Bois

    Finitura principale: Legno

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Eschenholz

    Lampadina consigliata: Ash Tree

    Informazioni massime sul driver: Fresno

    Lumen max: Frêne

    Tensione: Frassino

    Temperatura colore (K): Weiß

    Intervallo K regolabile: White

    Temperatura colore regolabile (K): Blanco

    CRI: Blanc

    MAC ADAM STEP: Bianco

    Profondità: Weiß

    Diametro totale: White

    Diametro della calotta: Blanc

    Diametro della base: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 440

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 320

    PCS: 320

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28401_-_BLISS-White-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.92
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo