Pubblica i tuoi prodotti
LAO Lampada da tavolo bianca
LAO Lampada da tavolo bianca
LAO Lampada da tavolo bianca
LAO Lampada da tavolo bianca

    LAO Lampada da tavolo bianca

    LAO è una collezione di illuminazione per la casa disegnata da Nahtrang. Apparecchio da tavolo minimalista bianco progettato per spazi in cui è necessario incorporare un punto luce.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29048

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776142862

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 2903

      Materiale schermo: Aluminium+ABS

      Materiale diffusore: Aluminio+ABS

      Materiale paletta: Aluminium+ABS

      Finitura principale: Alluminio+ABS

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Diametro del kit soffitto/luce: 4W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 400lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

      Volume della scatola Ind. Trawl: 430

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 80

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29048_-_lao-led-white-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL