Riferimento: 33427
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776187948
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3388
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): PC
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: PC
Hertz: PC
Sorgente luminosa: PC
Sorgente luminosa inclusa: PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Kupfer
Lampadina consigliata: Copper
Informazioni massime sul driver: Cobre
Lumen max: Cuivre
Tensione: Rame
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 390
Peso lordo della scatola individuale (KG): 810
Peso netto della scatola individuale (KG): 810
PCS: 810