Pubblica i tuoi prodotti
TILOS XL Ventilatore marrone DC
TILOS XL Ventilatore marrone DC
TILOS XL Ventilatore marrone DC
TILOS XL Ventilatore marrone DC

    TILOS XL Ventilatore marrone DC

    3.7 su 5 stelle3.7(13 recensioni)
    Grande ventilatore da soffitto marrone con 6 pale aerodinamiche che esaltano la sensazione di freschezza. TILOS è un ventilatore da soffitto moderno, ideale per la ventilazione di ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per tetto spiovente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33466A

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776249684

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3346

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

      Lampadina consigliata: Dark Brown

      Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

      Lumen max: Marron Foncé

      Tensione: Marrone Scuro

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 2

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 500

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1680

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1680

      PCS: 1680

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans