Pubblica i tuoi prodotti
ALOHA L Ventilatore marrone con luce
ALOHA L Ventilatore marrone con luce
ALOHA L Ventilatore marrone con luce
ALOHA L Ventilatore marrone con luce

    ALOHA L Ventilatore marrone con luce

    4.5 su 5 stelle4.5(20 recensioni)
    Ventilatore da soffitto con luce dallo stile intramontabile, realizzato in acciaio e con 5 pale reversibili in legno rifinite in noce/noce scuro. I suoi materiali e finiture gli conferiscono un aspetto attraente ed elegante. ALOHA è ideale per stanze da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi. Perfetto per ambienti coloniali. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33710-13

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776241558

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3375

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Potenza max. lettore (W): Sperrholz

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood

      Hertz: Plywood

      Sorgente luminosa: Contreplaqué

      Sorgente luminosa inclusa: Compensato

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

      Lampadina consigliata: Dark Brown

      Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

      Lumen max: Marron Foncé

      Tensione: Marrone Scuro

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 3

      RPM: A++ to B

      Tipo di carica inclusa: 17426

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 520

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

      PCS: 1320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33710-13_-_aloha-brown-ceiling-fan-with-light
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans