Pubblica i tuoi prodotti
TYPHOON M Ventilatore bianca/legno
TYPHOON M Ventilatore bianca/legno

    TYPHOON M Ventilatore bianca/legno

    TYPHOON M è un ventilatore da soffitto con motore DC bianco con pale in legno disegnato da Jordi Busquets, ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34105

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776350038

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: TYPHOON M Ventilatore bianca/legno

      Descrizione del prodotto: TYPHOON M è un ventilatore da soffitto con motore DC bianco con pale in legno disegnato da Jordi Busquets, ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.

      Serie: 3335

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Bianco Opaco

      IP: 44

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 390

      Diametro totale: 1300

      Diametro della calotta: 130

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 4

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.08277

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7.6

      Peso netto dell'articolo consolidato: 6,23

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34105_-_TYPHOON-M-White-wood-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)623
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica