Pubblica i tuoi prodotti
MARINE M Ventilatore da soffitto bianco IP44 SMART
MARINE M Ventilatore da soffitto bianco IP44 SMART

    MARINE M Ventilatore da soffitto bianco IP44 SMART

    MARINE è un ventilatore da soffitto bianco ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-29, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34274WP

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776352858

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: MARINE M Ventilatore da soffitto bianco IP44 SMART

      Descrizione del prodotto: MARINE è un ventilatore da soffitto bianco ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-29, che va acquistato separatamente.

      Serie: 3428

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Bianco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 100V-240V

      Adatto a Sea Sid: 1

      Altezza totale: 245

      Diametro totale: 1250

      Diametro della calotta: 130

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 4-6-9-14-20-27

      RPM: 86-121-146-175-198-222

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.036364

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,20

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34274WP_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)320
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica