Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 800mm Ø26 rame para JUST DECO COPPER

Accessori tija 800mm Ø26 rame para JUST DECO COPPER

Questa prolunga colorata per ventilatore ha una lunghezza di 800 mm, un diametro di Ø26 ed è progettata come complemento ai ventilatori da soffitto JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M e COPPER FAN M.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T082003

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776366565

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 800mm Ø26 rame para JUST DECO COPPER

    Descrizione del prodotto: Questa prolunga colorata per ventilatore ha una lunghezza di 800 mm, un diametro di Ø26 ed è progettata come complemento ai ventilatori da soffitto JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M e COPPER FAN M.

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Rame

    Lunghezza: 800

    Diametro totale: 26

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002325

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,84

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T082003_-_Accessory-copper-downrod-800mm-26-for-JUST-DECO-COPPER
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro