Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 900mm Ø26 bianco para TYPHOON

Accessori tija 900mm Ø26 bianco para TYPHOON

Questa prolunga bianca per ventilatore ha una lunghezza di 900 mm, un diametro di Ø26 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto TYPHOON.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T091108

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776377936

    Articolo tariffario: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 900mm Ø26 bianco para TYPHOON

    Descrizione del prodotto: Questa prolunga bianca per ventilatore ha una lunghezza di 900 mm, un diametro di Ø26 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto TYPHOON.

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Lunghezza: 900

    Diametro totale: 26

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.027

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.578

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,94

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T091108_-_Accessory-downrod-900mm-26-white-for-TYPHOON
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)94
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro