Riferimento: 40087
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776168466
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 4009
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze
Lampadina consigliata: Bronze
Informazioni massime sul driver: Bronce
Lumen max: Bronze
Tensione: Bronzo
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 6
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: G9
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17443
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 115
Peso lordo della scatola individuale (KG): 115
Peso netto della scatola individuale (KG): 155
PCS: 115