Riferimento: 43397
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776086289
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 4345
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Diametro del kit soffitto/luce: 8
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: GU10
Numero di velocità: No
W: 2
Tipo di carica inclusa: 17316
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 24
Peso lordo della scatola individuale (KG): 180
Peso netto della scatola individuale (KG): 92