Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
STAN LED Black track projector

STAN LED Black track projector

STAN LED is a black track projector is a good option for rooms that need a light spot.
Voce di capitolato
  • Fixing: Ceiling

    Diffuser Material: PC

    Diffuser Finish: Transparent

    Body Material: Aluminium

    Body Finish: Matt Black

    Light Source: COB LED

    Light Source Included: Yes

    Power Max.: 12W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Type: I

    Maximum Driver Info:

    Colour Temperature: 2700K

    CRI: >80

    Lumens Max: 1200lm

    Voltage: 100V-240V

    Total Height: 160

    Length: 60

    Depth: 100

    Related Accessory: 43728

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 43725

    Series: 4372

    EAN: 8421776168244

    Tariff Item: 9405990090

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43725_-_stan-led-black-track-projector
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaTrack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • ETIM CodeEC001744
  • ETIM NameDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCTrack lighting
  • Codice UNSPSC39111508
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descrizione Uniclass 2015Spot lights
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 21
  • Titolo OmniClassSpotlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL