Pubblica i tuoi prodotti
NESO Accessorio terminale elettrico per superficie bianco DALI

NESO Accessorio terminale elettrico per superficie bianco DALI

Terminale elettrico per guide di superficie NESO bianche. Il sistema DALI permette di regolare l'intensità della luce.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5020210301D

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776252417

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 5010

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Volume della scatola Ind. Trawl: 47

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 76

    Peso netto della scatola individuale (KG): 39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5020210301D_-_NESO-Accessory-electrical-terminal-for-surface-white-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro