Pubblica i tuoi prodotti
NESO SLIM TOP 3000K 40 gradi nero DALI

NESO SLIM TOP 3000K 40 gradi nero DALI

NESO SLIM TOP è un apparecchio della famiglia NESO SLIM. È integrato nel binario grazie ai magneti. Con una temperatura colore di 3000K, questo faretto da incasso permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Il sistema DALI permette di regolare l'intensità della luce.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 6010693022D

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776362079

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Descrizione commerciale: NESO SLIM TOP 3000K 40 gradi nero DALI

    Descrizione del prodotto: NESO SLIM TOP è un apparecchio della famiglia NESO SLIM. È integrato nel binario grazie ai magneti. Con una temperatura colore di 3000K, questo faretto da incasso permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Il sistema DALI permette di regolare l'intensità della luce.

    Serie: 50101

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: III

    Potenza max. (W): 5W

    Lumen max: 320lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 40°

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.85

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,70

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6010693022D_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-40-degrees-black-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted