Pubblica i tuoi prodotti
VENICE lampada a sospensione nera
VENICE lampada a sospensione nera
VENICE lampada a sospensione nera

    VENICE lampada a sospensione nera

    VENICE è una lampada a sospensione disegnata da Adolfo Abejón, moderna, adattabile e minimalista. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume è in ceramica ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona e, grazie al suo design, si adatta perfettamente al portalampada. Puoi assemblarlo! VENICE non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture bianco, rosa e rigato.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64256

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776231788

      Articolo tariffario: 9405114090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 6437

      Materiale schermo: Steel+Ceramic

      Materiale diffusore: Acero+Ceramica

      Materiale paletta: Acier+Céramique

      Finitura principale: Acciaio+Ceramica

      Finitura schermo: Ceramic

      Finitura diffusore: Cerámica

      Finitura paletta: Céramique

      Sorgente luminosa Classe energetica: Ceramica

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Schwarz

      Lampadina consigliata: Shiny Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Brillo

      Lumen max: Noir Brillant

      Tensione: Nero Lucido

      Temperatura colore (K): Glänzendes Schwarz

      Intervallo K regolabile: Shiny Black

      Temperatura colore regolabile (K): Negro Brillo

      CRI: Noir Brillant

      MAC ADAM STEP: Nero Lucido

      Profondità: Glänzendes Schwarz

      Diametro totale: Shiny Black

      Diametro della calotta: Noir Brillant

      Diametro della base: Nero Lucido

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17463

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 2230

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 160

      Peso netto della scatola individuale (KG): 160

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64256_-_venice-black-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL