Riferimento: 64310-40
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776235625
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Tavolo
Serie: 6438
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Temperatura colore (K): Grün
Intervallo K regolabile: Green
Temperatura colore regolabile (K): Verde
CRI: Vert
MAC ADAM STEP: Verde
Profondità: Grün
Diametro totale: Green
Diametro della calotta: Vert
Diametro della base: Verde
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 485
Peso lordo della scatola individuale (KG): 250
Peso netto della scatola individuale (KG): 250