Riferimento: 64315-45
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776235885
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6438
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Codice sorgente luminosa: Papyrus
IP: Papyrus
IK: Papyrus
Potenza max. (W): Papiro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Gelb
Intervallo K regolabile: Yellow
Temperatura colore regolabile (K): Amarillo
CRI: Jaune
MAC ADAM STEP: Giallo
Profondità: Gelb
Diametro totale: Yellow
Diametro della calotta: Jaune
Diametro della base: Giallo
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 5000
Peso lordo della scatola individuale (KG): 500
Peso netto della scatola individuale (KG): 500