Pubblica i tuoi prodotti
NIDO Lampada sospensione marrone

NIDO Lampada sospensione marrone

Lampada a sospensione in stile moderno per illuminazione di interni realizzata in metallo e paralume in rattan.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68153

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776012301

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 1522

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Cane

    Finitura diffusore: Caña

    Finitura paletta: Canne

    Sorgente luminosa Classe energetica: Cane

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Braun

    Intervallo K regolabile: Brown

    Temperatura colore regolabile (K): Marrón

    CRI: Marron

    MAC ADAM STEP: Marrone

    Profondità: Braun

    Diametro totale: Brown

    Diametro della calotta: Marron

    Diametro della base: Marrone

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17464

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1790

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 600

    Peso netto della scatola individuale (KG): 600

    PCS: 600

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68153_-_NIDO-Brown-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione