Pubblica i tuoi prodotti
OTTON R Lampada da parete iuta tondo vertical 2L

OTTON R Lampada da parete iuta tondo vertical 2L

OTTON è un'applique da parete con paralume in juta. È ideale per l'illuminazione decorativa sia in casa che in hotel, ristoranti o altri spazi. Lo schermo è realizzato localmente con materiali naturali. Versione rotonda da 2L, misure: 370x148x125mm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 66401-104

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776324930

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: OTTON R Lampada da parete iuta tondo vertical 2L

    Descrizione del prodotto: OTTON è un'applique da parete con paralume in juta. È ideale per l'illuminazione decorativa sia in casa che in hotel, ristoranti o altri spazi. Lo schermo è realizzato localmente con materiali naturali. Versione rotonda da 2L, misure: 370x148x125mm.

    Serie: 6641

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Juta

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura schermo: Juta

    Finitura paletta: Juta

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 370

    Lunghezza: 150

    Profondità: 120

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 140

    Larghezza della scatola individuale (MM): 170

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 390

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0,010676

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,596

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,668

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico66401-104_-_OTTON-R-Round-Jute-wall-lamp-vertical-2L
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTessuto di canapa
  • Peso Netto (Kg)668
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete