Pubblica i tuoi prodotti
KALA Lampada da parete/wall washer bianca
KALA Lampada da parete/wall washer bianca
KALA Lampada da parete/wall washer bianca

    KALA Lampada da parete/wall washer bianca

    KALA è un apparecchio da parete in alluminio dallo stile semplice e classico pensato per l'illuminazione di esterni. La sua struttura stilizzata ne permette l'utilizzo sia come applique che come wallwasher.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 70582

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776144361

      Articolo tariffario: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Parete

      Serie: 7071

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: C

      Altezza minima di incasso (MM): 54

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 16W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 1200lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 45

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 192

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL