Riferimento: 70658
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776090699
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1159182
Fissaggio: Parete
Serie: 7065
Materiale schermo: ABS
Materiale diffusore: ABS
Materiale paletta: ABS
Finitura principale: ABS
Codice sorgente luminosa: PC
IP: PC
IK: PC
Potenza max. (W): PC
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: G
Dimensioni della scatola di scarico: L00238
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): II
Misura di taglio: 10
Diametro del kit soffitto/luce: 3
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 220lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 70
Peso lordo della scatola individuale (KG): 158
Peso netto della scatola individuale (KG): 30