Riferimento: 71793-134
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776354333
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 875869
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: KOV 2L Lampada da parete piazza bianca 3000K 14°/34°
Descrizione del prodotto: KOV è una serie di lampade da parete per esterno dal design semplificato. Con luce diretta/indiretta e sorgente luminosa incassata, che garantisce comfort visivo. Offrono illuminazione unidirezionale o bidirezionale e possono essere montati verticalmente o orizzontalmente. Il suo design altamente tecnico dispone di un sistema di drenaggio per evitare il ristagno d'acqua. Questa applique quadrata bianca ha la possibilità di scegliere due diversi angoli di 23º e 34º (uno sopra e uno sotto), una temperatura di colore di 3000K. Possibilità di installazione sopra o sotto.
Serie: 7180
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Bianco
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: BXRH-30E1000-B-83
IP: 65
Tipo: I
IK: 05
Potenza max. (W): 2x6
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 350mA CC
Lumen max: 1430lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 3000K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Gradi di apertura: 22/30°
Adatto a Sea Sid: 1
Altezza totale: 212
Lunghezza: 80
Profondità: 87
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,23