Riferimento: 71900
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776231306
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1081880
Fissaggio: Parete
Serie: 7191
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Gradi di apertura: Prisma
Adatto a Sea Sid: Prism
Altezza totale: Prismático
Lunghezza: Prisme
Max. Lunghezza: Prisma
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00113
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): I
Misura di taglio: 07
Diametro del kit soffitto/luce: 2x6,5
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 2x500lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 48
Peso lordo della scatola individuale (KG): 220
Peso netto della scatola individuale (KG): 70