Pubblica i tuoi prodotti
HONEY Lampada da parete nera

HONEY Lampada da parete nera

Lampada da parete in stile industriale per l'illuminazione di esterni. Lo stile HONEY donerà un rinnovato aspetto classico all'illuminazione di terrazzi e giardini.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 73695

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776169562

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7369

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 370

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 170

    Peso netto della scatola individuale (KG): 210

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico73695_-_HONEY-Black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)118
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete