Pubblica i tuoi prodotti
BLUB'S 2L Lampione grigio scuro 2XE27
BLUB'S 2L Lampione grigio scuro 2XE27
BLUB'S 2L Lampione grigio scuro 2XE27

    BLUB'S 2L Lampione grigio scuro 2XE27

    BLUB'S è un lampione stradale per l'illuminazione esterna in stile contemporaneo, realizzato in alluminio e policarbonato opalino. Questa è la versione con due luci.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 74435F2-03

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776238367

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Terra

      Serie: 74402

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

      Lampadina consigliata: Dark Grey

      Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

      Lumen max: Gris Foncé

      Tensione: Grigio Scuro

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 2

      RPM: A++ to B

      Tipo di carica inclusa: 17437

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 2140

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 600

      Peso netto della scatola individuale (KG): 260

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74435F2-03_-_blubs-dark-grey-pole-lamp-2xe27
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391116
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL