Riferimento: 750021D-110
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776415515
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Sopramuro
Descrizione commerciale: RUSH 250 Lampada sopra muro grigio scuro 4000K 360º wide DALI
Descrizione del prodotto: RUSH è una collezione di illuminazione tecnica per esterni. Tutta la collezione è realizzata in alluminio e policarbonato trasparente, ha una resistenza agli urti IK10 e ha IP65, che le conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Questa copertura da parete è perfetta per illuminare giardini o parchi. L'opzione 360º consente un'illuminazione simmetrica. Con la variante ampia è possibile dissipare la luce su una distanza maggiore. Versione DALI. Con una temperatura colore di 4000K, permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti.
Serie: 7501
Materiale corpo: Alluminio+PC
Materiale diffusore: PC
Finitura corpo: Grigio Scuro
Finitura diffusore: Trasparente
Sorgente luminosa Classe energetica: E
IP: 65
Tipo: I
IK: 10
Potenza max. (W): 14
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 350mA CC
Lumen max: 980lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 4000K
CRI: >95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Gradi di apertura: 360° WIDE
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 250
Lunghezza: 160
Profondità: 160
Diametro totale: 160
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 175
Larghezza della scatola individuale (MM): 280
Lunghezza della scatola individuale (MM): 175
PCS: 0
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01