Pubblica i tuoi prodotti
RUSH 3700 Lampione grigio scuro4000K 180º DALI

RUSH 3700 Lampione grigio scuro4000K 180º DALI

RUSH 3700 è una collezione di illuminazione tecnica per esterni. Tutta la collezione è realizzata in alluminio e policarbonato trasparente, ha una resistenza agli urti IK10 e ha IP65, che le conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Questo lampione da 3,7 m è ideale per illuminare giardini o parchi. L'opzione 180º consente un'illuminazione asimmetrica. Versione DALI. Con una temperatura colore di 4000K, permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 750322D-110

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776416550

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: RUSH 3700 Lampione grigio scuro4000K 180º DALI

    Descrizione del prodotto: RUSH 3700 è una collezione di illuminazione tecnica per esterni. Tutta la collezione è realizzata in alluminio e policarbonato trasparente, ha una resistenza agli urti IK10 e ha IP65, che le conferisce un'elevata protezione contro la pioggia e i corpi solidi. Questo lampione da 3,7 m è ideale per illuminare giardini o parchi. L'opzione 180º consente un'illuminazione asimmetrica. Versione DALI. Con una temperatura colore di 4000K, permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti.

    Serie: 7501

    Materiale corpo: Alluminio+PC

    Materiale diffusore: PC

    Finitura corpo: Grigio Scuro

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    IP: 65

    Tipo: I

    IK: 10

    Potenza max. (W): 38

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 1050mA CC

    Lumen max: 2576lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 4000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Gradi di apertura: 180°

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 3700

    Lunghezza: 160

    Profondità: 160

    Diametro totale: 160

    Tipo di regolazione del motore: DALI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 195

    Larghezza della scatola individuale (MM): 140

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 195

    PCS: 0

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico750322D-110_-_RUSH-3700-Dark-grey-pole-lamp-4000K-180deg-DALI
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni