Riferimento: 75302-221
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776351745
Articolo tariffario: 9405411000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1116581
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: PUK 59 Proiettore nero 15° 2700K
Descrizione del prodotto: PUK è una famiglia di proiettori per esterno dal design semplificato ideale per generare un'illuminazione d'accento negli spazi architettonici. Si distingue per la grande versatilità, comfort visivo, goniometro integrato e possibilità di applicazione in ambienti salini. Questo proiettore nero con un diametro di Ø59, temperatura di colore di 2700K e un angolo di 15°. Puoi abbinarlo all'accessorio visiera rif. 75302V, accessorio a nido d'ape rif. 75302H, accessorio picchetto rif. 75302S e accessorio di fissaggio all'albero rif. 75300F.
Serie: 7530
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Trasparente
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: BXKC-27E1501-B-13
IP: 65
Tipo: I
IK: 06
Potenza max. (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 350mA CC
Lumen max: 370lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: >80
Gradi di apertura: 15°
Adatto a Sea Sid: 1
Accessorio correlato: 75302V
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002003
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,87